norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, aço inoxidável, medida em polegadas
06158 inch

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.

Versão:peça retificada e polida.retificado e polido.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.Indicação de desenho:
Forma B: Furo contínuo
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06158 inch Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, aço inoxidável, medida em polegadas 204 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, aço inoxidável, medida em polegadas

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06158-2032CM2Bpolido0,2532122110 9,17 €
06158-2040CN2Bpolido0,31240142613 12,01 €
06158-2050CO2Bpolido0,37550183417 14,48 €
06158-2063CP2Bpolido0,563204221 18,33 €

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06158-3040CN2Cpolido0,312401426131518 12,91 €
06158-3050CO2Cpolido0,375501834171821 15,48 €
06158-3063CP2Cpolido0,5632042212225 19,69 €
06158-3032CM2Cpolido0,25321221101215 10,21 €

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06158-4032A22Dpolido1/4-2032126,4211011 11,30 €
06158-4040A32Dpolido5/16-1840148,4261314 14,33 €
06158-4050A42Dpolido3/8-16501810,5341718 16,91 €
06158-4063A52Dpolido1/2-13632013422122 20,75 €

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06158-5032A22Epolido1/4-20321221101215 11,30 €
06158-5040A32Epolido5/16-18401426131518 14,33 €
06158-5050A42Epolido3/8-16501834171821 16,91 €
06158-5063A52Epolido1/2-13632042212225 20,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83