norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas DIN 6335 de ferro fundido cinzento, medida em polegadas
06160 inch

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 de ferro fundido cinzento,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06160 inch Manípulos de quatro pontas DIN 6335 de ferro fundido cinzento, medida em polegadas 257 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas DIN 6335 de ferro fundido cinzento, medida em polegadas

Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06160-2CMBtamboreado0,2532122010 2,35 €
06160-2CNBtamboreado0,31240142514 3,23 €
06160-2COBtamboreado0,37550183220 4,23 €
06160-2CPBtamboreado0,563204025 5,68 €
06160-2CQBtamboreado0,62580255030 9,33 €
06160-2CRBtamboreado0,75100326338 18,09 €

Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06160-3CMC-0,25321221101215 2,35 €
06160-3CNC-0,312401426141518 3,23 €
06160-3COC-0,375501834201821 4,23 €
06160-3CPC-0,5632042252225 5,68 €
06160-3CQC-0,625802552302832 9,33 €
06160-3CRC-0,751003265383640 18,09 €

Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06160-5A2Etamboreado1/4-20321221101215 2,35 €
06160-5A3Etamboreado5/16-18401426141518 3,23 €
06160-5A4Etamboreado3/8-16501834201821 4,23 €
06160-5A5Etamboreado1/2-13632042252225 5,68 €
06160-5A6Etamboreado5/8-11802552302832 9,33 €
06160-5A7Etamboreado3/4-101003265383640 18,09 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83