norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua, media em polegadas
06652 inch

Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua, media em polegadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Manípulo grafite escuro.
Bucha em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 inch Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua, media em polegadas 190 kB

Desenhos

Manípulos borboletas com rosca fêmea contínua, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
06652-19AEaço384,58-3212188,516,1- 1,48 €
06652-19A1aço384,510-3212188,516,1- 1,48 €
06652-19A2aço384,51/4-2012188,516,1- 1,48 €
06652-11A1aço50510-32142411,522- 1,58 €
06652-11A2aço5051/4-20142411,522- 1,58 €
06652-12A3aço7575/16-182135,61733,3- 2,90 €
06652-12A4aço7573/8-162135,61733,3- 2,90 €
06652-109AEaço inoxidável384,58-3212188,516,1- 2,30 €
06652-109A1aço inoxidável384,510-3212188,516,1- 2,30 €
06652-109A2aço inoxidável384,51/4-2012188,516,1- 2,30 €
06652-101A1aço inoxidável50510-32142411,522- 2,65 €
06652-101A2aço inoxidável5051/4-20142411,522- 2,65 €
06652-102A3aço inoxidável7575/16-182135,61733,3- 3,31 €
06652-102A4aço inoxidável7573/8-162135,61733,3- 3,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83