norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, pol.
06652 inch

Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Bucha ou pino roscado em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 inch Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, pol. 246 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, pol.

Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca fêmea - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca fêmea - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
ABD

D2HH1TFiltro
06652-9AEΔ06652-09AEΔ384,58-3212188,510
06652-9A1Δ06652-09A1Δ384,510-3212188,510
06652-9A2Δ06652-09A2Δ384,51/4-2012188,510
06652-1A1Δ06652-01A1Δ50510-32142411,510
06652-1A2Δ06652-01A2Δ5051/4-20142411,510
06652-2A3Δ06652-02A3Δ7575/16-182135,616,514
06652-2A4Δ06652-02A4Δ7573/8-162135,616,514

Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca macho, pol.

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta de plástico com tampa, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, com rosca macho, pol.

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
ABD

D2HH1LFiltro
06652-9AEΔX06652-09AEΔX384,58-3212188,510/20
06652-9A1ΔX06652-09A1ΔX384,510-3212188,510/20
06652-9A2ΔX06652-09A2ΔX384,51/4-2012188,520/30/40
06652-1A1ΔX06652-01A1ΔX50510-32142411,510/20
06652-1A2ΔX06652-01A2ΔX5051/4-20142411,520/30/40
06652-1A3ΔX06652-01A3ΔX5055/16-18142411,520/40
06652-2A3ΔX06652-02A3ΔX7575/16-182135,616,520/40
06652-2A4ΔX06652-02A4ΔX7573/8-162135,616,520/40
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83