norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico.
Bucha em latão, aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Manípulo grafite escuro.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 inch Manípulos borboleta "Miniwing", polegadas 176 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta "Miniwing", polegadas

Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca fêmea, polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca fêmea, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83