norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, polegadas
06652-10 inch

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, polegadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo borboleta Miniwing é caracterizado por seu design ergonômico e compacto.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:

Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.

Versão:peça polida ou jateada.Indicação de desenho:
Forma D: Rosca fêmea contínua
Forma E: Furo cego roscado
Forma L: Rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652-10 inch Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, polegadas 199 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, polegadas

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma D, rosca furada, polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma D, rosca furada, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma E, furo cego roscado, polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma E, furo cego roscado, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma L, rosca macho, polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma L, rosca macho, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83