norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado de aço 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma E: bucha de ajuste, sem tampa
Forma H: bucha de ajuste, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06266 inch Botões recartilhados, media em polegadas 166 kB

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa, meida em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa, meida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06266-11A1D10-324016,5311310 2,44 €
06266-11A2D1/4-204016,5311310 2,44 €
06266-11A3D5/16-184016,5311314 2,74 €
06266-12A3D5/16-185018361514 3,24 €
06266-12A4D3/8-165018361514 3,27 €
06266-13A4D3/8-166322411714 3,94 €
06266-13A5D1/2-136322411718 4,32 €

Botões recartilhados forma E, com bucha de ajuste, sem tampa, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma E, com bucha de ajuste, sem tampa, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06266-31CME0,254016,5311310 2,58 €
06266-32CNE0,3125018361514 3,48 €
06266-33COE0,3756322411714 5,04 €

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoDD1D2HH1TFiltro
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714

Botões recartilhados forma K, com bucha roscada e tampa, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma K, com bucha roscada e tampa, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaDD1D2HH1TFiltro
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718

Botões recartilhados forma L, com rosca macho, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma L, com rosca macho, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoDD1D2HH1LFiltro
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83