norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca, media em polegadas
06247_C inch

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça polida.Indicação de desenho:
Forma C: rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06247_C inch Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca, media em polegadas 166 kB

Desenhos

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
DD1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-116AE3Ccom rosca fêmeaalumínio-8-32168157,2 4,66 €
06247-120A13Ccom rosca fêmeaalumínio-10-322012189,1 4,80 €
06247-125A23Ccom rosca fêmeaalumínio-1/4-20251522,511 6,68 €
06247-132A33Ccom rosca fêmeaalumínio-5/16-1832182914,5 9,63 €
06247-140A43Ccom rosca fêmeaalumínio-3/8-1640223718 13,85 €
06247-150A53Ccom rosca fêmeaalumínio-1/2-1350284621 20,07 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83