norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável - inch
06451 inch

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451 inch Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável - inch 300 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, acetinado - pol.

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, acetinado - pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, texturizado fosco - pol.

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, texturizado fosco - pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento - pol.

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento - pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, cromado brilhante - pol.

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, cromado brilhante - pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83