norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, preta e prata, inserto roscado em aço brunido - pol.
06410 inch

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, preta e prata,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06410 inch Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, preta e prata, inserto roscado em aço brunido - pol. 245 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, preta e prata, inserto roscado em aço brunido - pol.

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto acetinado
Código do artigo
prata metálico
XAA1TD

D1D2D3HH1H2H3H4Quant.
de
dentes
Filtro
06410-1AE106410-1AE38-323946910131410,524,541532,535,516
06410-1A0106410-1A0310-243946910131410,524,541532,535,516
06410-1A1106410-1A1310-323946910131410,524,541532,535,516
06410-1A2106410-1A231/4-203946910131410,524,541532,535,516
06410-2A2106410-2A231/4-2064731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06410-2A3106410-2A335/16-1864731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06410-3A3106410-3A335/16-187990141621221737102357,561,522
06410-3A4106410-3A433/8-167990141621221737102357,561,522
06410-4A4106410-4A433/8-1695108171925261942,51026677224
06410-4A5106410-4A531/2-1395108171925261942,51026677224
06410-5A5106410-5A531/2-131101262323303122491232798426
06410-5A6106410-5A635/8-111101262323303122491232798426
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83