norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, pol.
06440 inch

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06440 inch Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, pol. 263 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
XAA1TDD1D2HH1H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06440-11A3Aço inoxidável5/16-18831071719282040,5126568,524 47,47 €
06440-11A4Aço inoxidável3/8-16831071719282040,5126568,524 47,47 €
06440-11A5Aço inoxidável1/2-13831071719282040,5126568,524 47,47 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83