norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, preto e prata, inserto roscado em aço brunido - inch
06430 inch

Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, preto e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço brunido.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06430 inch Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, preto e prata, inserto roscado em aço brunido - inch 259 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zamak com rosca macho, preto e prata, inserto roscado em aço brunido - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto acetinado
Código do artigo
prata metálico
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quantidade
de dentes
LFiltro
06430-1A01X06430-1A03X110-2410131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1A11X06430-1A13X110-3210131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1A21X06430-1A23X11/4-2010131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2A21X06430-2A23X21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2A31X06430-2A33X25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2A41X06430-2A43X23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3A31X06430-3A33X35/16-181621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3A41X06430-3A43X33/8-161621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4A41X06430-4A43X43/8-161925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4A51X06430-4A53X41/2-131925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5A51X06430-5A53X51/2-132330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5A61X06430-5A63X55/8-112330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83