norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto de zamak com rosca fêmea, preto e prata, inserto roscado de aço inoxidável - pol.
06411 inch

Alavanca de aperto de zamak com rosca fêmea, preto e prata,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta:Outras tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06411 inch Alavanca de aperto de zamak com rosca fêmea, preto e prata, inserto roscado de aço inoxidável - pol. 245 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de zamak com rosca fêmea, preto e prata, inserto roscado de aço inoxidável - pol.

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto acetinado
Código do artigo
prata metálico
XAA1TD

D1D2D3HH1H2H3H4Quant.
de
dentes
Filtro
06411-1A0106411-1A0310-243946910131410,524,541532,535,516
06411-1A1106411-1A1310-323946910131410,524,541532,535,516
06411-1A2106411-1A231/4-203946910131410,524,541532,535,516
06411-2A2106411-2A231/4-2064731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-2A3106411-2A335/16-1864731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-3A3106411-3A335/16-187990141621221737102357,561,522
06411-3A4106411-3A433/8-167990141621221737102357,561,522
06411-4A4106411-4A433/8-1695108171925261942,51026677224
06411-4A5106411-4A531/2-1395108171925261942,51026677224
06411-5A5106411-5A531/2-131101262323303122491232798426
06411-5A6106411-5A635/8-111101262323303122491232798426
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83