norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, texturizado fosco - pol.
06451_STM inch

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451_STM inch Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, texturizado fosco - pol. 217 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, texturizado fosco - pol.