|
|
23765Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com insertos de grafite. Aço.Versão:Bronze autolubrificante. Aço temperado, superfície de deslizamento revestida a metal sinterizado.Indicação:As placas corrediças têm uma direção de deslizamento vertical. Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. As inserções de grafite proporcionam uma lubrificação que dura toda sua vida útil. As placas corrediças de aço são endurecidas e a superfície de deslizamento é revestida com uma camada deslizante de metal sinterizado. Graças à camada deslizante de metal sinterizado, as placas corrediças de aço também não necessitam de manutenção. Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Material dos componentes | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-0050080 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 29,42 € | | 23765-0050100 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 32,95 € | | 23765-0050125 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 36,81 € | | 23765-0050160 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 43,50 € | | 23765-0050200 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 52,39 € | | 23765-0080080 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 35,25 € | | 23765-0080100 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 38,43 € | | 23765-0080125 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 44,38 € | | 23765-0080160 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 55,88 € | | 23765-0080200 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 64,40 € | | 23765-0080250 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 81,54 € | | 23765-0080315 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 93,85 € | | 23765-0100100 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 44,37 € | | 23765-0100125 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 53,12 € | | 23765-0100160 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 62,99 € | | 23765-0100200 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 71,22 € | | 23765-0100250 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 89,78 € | | 23765-0100315 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 111,19 € | | 23765-00500801 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 28,31 € | | 23765-00501001 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 32,37 € | | 23765-00501251 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 38,90 € | | 23765-00501601 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 46,84 € | | 23765-00502001 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 55,28 € | | 23765-00800801 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 35,35 € | | 23765-00801001 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 44,71 € | | 23765-00801251 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 53,58 € | | 23765-00801601 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 66,88 € | | 23765-00802001 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 80,53 € | | 23765-00802501 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 97,11 € | | 23765-00803151 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 191,18 € | | 23765-01001001 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 53,27 € | | 23765-01001251 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 66,52 € | | 23765-01001601 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 81,52 € | | 23765-01002001 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 97,11 € | | 23765-01002501 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 119,96 € | | 23765-01003151 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 149,21 € | |
|
Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Material dos componentes | B | B1 | H | L | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-1080050 | B | aço | peça endurecida | - | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 29,42 € | | 23765-1100050 | B | aço | peça endurecida | - | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 29,45 € | | 23765-1100080 | B | aço | peça endurecida | - | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 32,79 € | | 23765-1125050 | B | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 36,65 € | | 23765-1125080 | B | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 44,37 € | | 23765-1160050 | B | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 43,70 € | | 23765-1160080 | B | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 55,60 € | | 23765-10800501 | B | bronze | - | grafite | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 27,23 € | | 23765-11000501 | B | bronze | - | grafite | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 32,37 € | | 23765-11000801 | B | bronze | - | grafite | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 44,71 € | | 23765-11250501 | B | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 37,49 € | | 23765-11250801 | B | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 53,49 € | | 23765-11600501 | B | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 45,15 € | | 23765-11600801 | B | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 64,63 € | |
|
Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma C |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Material dos componentes | B | B1 | H | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-2125100 | C | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 53,12 € | | 23765-2125125 | C | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 61,07 € | | 23765-2125160 | C | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 71,90 € | | 23765-2125200 | C | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 83,16 € | | 23765-2125250 | C | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 107,01 € | | 23765-2125315 | C | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 135,84 € | | 23765-2160100 | C | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 62,99 € | | 23765-2160125 | C | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 71,90 € | | 23765-2160160 | C | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 84,96 € | | 23765-2160200 | C | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 106,56 € | | 23765-21251001 | C | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 66,34 € | | 23765-21251251 | C | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 78,45 € | | 23765-21251601 | C | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 98,23 € | | 23765-21252001 | C | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 118,98 € | | 23765-21252501 | C | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 149,04 € | | 23765-21253151 | C | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 191,18 € | | 23765-21601001 | C | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 81,52 € | | 23765-21601251 | C | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 98,23 € | | 23765-21601601 | C | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 121,05 € | | 23765-21602001 | C | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 154,89 € | |
|
|
Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma E |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Material dos componentes | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-40502501 | E | bronze | grafite | 50 | 20 | 250 | 85 | 25 |  | | 122,39 € | | 23765-40503001 | E | bronze | grafite | 50 | 20 | 300 | 105 | 25 |  | | 146,86 € | | 23765-40503501 | E | bronze | grafite | 50 | 20 | 350 | 125 | 25 |  | | 168,57 € | | 23765-40504001 | E | bronze | grafite | 50 | 20 | 400 | 145 | 25 |  | | 189,65 € | | 23765-40504501 | E | bronze | grafite | 50 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 213,36 € | | 23765-40505001 | E | bronze | grafite | 50 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 202,30 € | | 23765-40802501 | E | bronze | grafite | 80 | 20 | 250 | 85 | 25 |  | | 170,35 € | | 23765-40803001 | E | bronze | grafite | 80 | 20 | 300 | 105 | 25 |  | | 208,06 € | | 23765-40803501 | E | bronze | grafite | 80 | 20 | 350 | 125 | 25 |  | | 242,73 € | | 23765-40804001 | E | bronze | grafite | 80 | 20 | 400 | 145 | 25 |  | | 273,50 € | | 23765-40804501 | E | bronze | grafite | 80 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 307,69 € | | 23765-40805001 | E | bronze | grafite | 80 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 337,56 € | | 23765-41004501 | E | bronze | grafite | 100 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 341,38 € | | 23765-41005001 | E | bronze | grafite | 100 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 404,60 € | | 23765-41254501 | E | bronze | grafite | 125 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 440,46 € | | 23765-41255001 | E | bronze | grafite | 125 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 489,41 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|