|
|
23765_APlacas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com insertos de grafite. Aço.Versão:Bronze autolubrificante. Aço temperado, superfície de deslizamento revestida a metal sinterizado.Indicação:As placas corrediças têm uma direção de deslizamento vertical. Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. As inserções de grafite proporcionam uma lubrificação que dura toda sua vida útil. As placas corrediças de aço são endurecidas e a superfície de deslizamento é revestida com uma camada deslizante de metal sinterizado. Graças à camada deslizante de metal sinterizado, as placas corrediças de aço também não necessitam de manutenção. Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Material dos componentes | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-0050080 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 29,42 € | | 23765-0050100 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 32,95 € | | 23765-0050125 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 36,81 € | | 23765-0050160 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 43,50 € | | 23765-0050200 | A | aço | peça endurecida | - | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 52,39 € | | 23765-0080080 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 35,25 € | | 23765-0080100 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 38,43 € | | 23765-0080125 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 44,38 € | | 23765-0080160 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 55,88 € | | 23765-0080200 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 64,40 € | | 23765-0080250 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 81,54 € | | 23765-0080315 | A | aço | peça endurecida | - | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 93,85 € | | 23765-0100100 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 44,37 € | | 23765-0100125 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 53,12 € | | 23765-0100160 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 62,99 € | | 23765-0100200 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 71,22 € | | 23765-0100250 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 89,78 € | | 23765-0100315 | A | aço | peça endurecida | - | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 111,19 € | | 23765-00500801 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 28,31 € | | 23765-00501001 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 32,37 € | | 23765-00501251 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 38,90 € | | 23765-00501601 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 46,84 € | | 23765-00502001 | A | bronze | - | grafite | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 55,28 € | | 23765-00800801 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 35,35 € | | 23765-00801001 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 44,71 € | | 23765-00801251 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 53,58 € | | 23765-00801601 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 66,88 € | | 23765-00802001 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 80,53 € | | 23765-00802501 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 97,11 € | | 23765-00803151 | A | bronze | - | grafite | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 191,18 € | | 23765-01001001 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 53,27 € | | 23765-01001251 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 66,52 € | | 23765-01001601 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 81,52 € | | 23765-01002001 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 97,11 € | | 23765-01002501 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 119,96 € | | 23765-01003151 | A | bronze | - | grafite | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 149,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|