|
|
23765_BPlacas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com insertos de grafite. Aço.Versão:Bronze autolubrificante. Aço temperado, superfície de deslizamento revestida a metal sinterizado.Indicação:As placas corrediças têm uma direção de deslizamento vertical. Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. As inserções de grafite proporcionam uma lubrificação que dura toda sua vida útil. As placas corrediças de aço são endurecidas e a superfície de deslizamento é revestida com uma camada deslizante de metal sinterizado. Graças à camada deslizante de metal sinterizado, as placas corrediças de aço também não necessitam de manutenção. Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Material dos componentes | B | B1 | H | L | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23765-1080050 | B | aço | peça endurecida | - | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 29,42 € | | 23765-1100050 | B | aço | peça endurecida | - | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 29,45 € | | 23765-1100080 | B | aço | peça endurecida | - | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 32,79 € | | 23765-1125050 | B | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 36,65 € | | 23765-1125080 | B | aço | peça endurecida | - | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 44,37 € | | 23765-1160050 | B | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 43,70 € | | 23765-1160080 | B | aço | peça endurecida | - | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 55,60 € | | 23765-10800501 | B | bronze | - | grafite | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 27,23 € | | 23765-11000501 | B | bronze | - | grafite | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 32,37 € | | 23765-11000801 | B | bronze | - | grafite | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 44,71 € | | 23765-11250501 | B | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 37,49 € | | 23765-11250801 | B | bronze | - | grafite | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 53,49 € | | 23765-11600501 | B | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 45,15 € | | 23765-11600801 | B | bronze | - | grafite | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 64,63 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|