norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bronze com insertos de grafite.
Aço.
Versão:Bronze autolubrificante.
Aço temperado, superfície de deslizamento revestida a metal sinterizado.
Indicação:As placas corrediças têm uma direção de deslizamento vertical.
Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
As inserções de grafite proporcionam uma lubrificação que dura toda sua vida útil.
As placas corrediças de aço são endurecidas e a superfície de deslizamento é revestida com uma camada deslizante de metal sinterizado.
Graças à camada deslizante de metal sinterizado, as placas corrediças de aço também não necessitam de manutenção.
Dados técnicos:Propriedades do material:
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidade: 8,2 kg/dm³.
Resistência à flexão: +/- 150 MPa.
Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm².
Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12.
Velocidade máxima: 0,5 m/s.
Condutibilidade térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1.
Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Teor de lubrificante sólido: 20-25%.
Pressão superficial estática: 50 N/mm².
Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².
Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23765_E Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma E 156 kB

Desenhos

Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Material
dos componentes
B

HLL1L2CADAces.PreçoEncomendar
23765-40502501Ebronzegrafite50202508525 122,39 €
23765-40503001Ebronzegrafite502030010525 146,86 €
23765-40503501Ebronzegrafite502035012525 168,57 €
23765-40504001Ebronzegrafite502040014525 189,65 €
23765-40504501Ebronzegrafite502045016525 213,36 €
23765-40505001Ebronzegrafite502050017525 202,30 €
23765-40802501Ebronzegrafite80202508525 170,35 €
23765-40803001Ebronzegrafite802030010525 208,06 €
23765-40803501Ebronzegrafite802035012525 242,73 €
23765-40804001Ebronzegrafite802040014525 273,50 €
23765-40804501Ebronzegrafite802045016525 307,69 €
23765-40805001Ebronzegrafite802050017525 337,56 €
23765-41004501Ebronzegrafite1002045016525 341,38 €
23765-41005001Ebronzegrafite1002050017525 404,60 €
23765-41254501Ebronzegrafite1252045016525 440,46 €
23765-41255001Ebronzegrafite1252050017525 489,41 €