|
|
23765Placas grafitadas de bronze ou aço, livres de manutenção |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com insertos de grafite. Aço.Versão:Bronze autolubrificante. Aço temperado, superfície de deslizamento revestida a metal sinterizado.Indicação:As placas corrediças têm uma direção de deslizamento vertical. Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. As inserções de grafite proporcionam uma lubrificação que dura toda sua vida útil. As placas corrediças de aço são endurecidas e a superfície de deslizamento é revestida com uma camada deslizante de metal sinterizado. Graças à camada deslizante de metal sinterizado, as placas corrediças de aço também não necessitam de manutenção. Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: