norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante.
Dureza 190-220 HB.
Indicação:Buchas de guia são aplicadas radial ou axialmente.
Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Através das inserções de grafite possui lubrificação permanente.

Elas são utilizadas preferencialmente para velocidades de deslizamento <0,5 m/s. (Nas aplicações com cargas extremas e maior velocidade de deslizamento, recomenda-se lubrificação adicional).
Dados técnicos:

Características do material:
Liga de base: CuZn25Al6FeMn3
Densidade: 8,0 g/cm3
Resistência à tração Rm: 750 N/mm2
Resistência à deformação: 450 N/mm2
Alongamento A5: 5-8 %
Coeficiente de fricção: 0,05 - 0,12
Velocidade máxima: 15 m/Min
Condutividade térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de expansão térmica: 18 x 10-6
Condutividade elétrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Teor de lubrificante sólido: 25-30 %

Faixa de temperatura:Temperaturas de pico em curto prazo até 200 °C.Acessórios:Grampos de retenção 23682.Tolerâncias:A tolerância do furo de alojamento para as buchas deslizantes deve corresponder à norma ISO H7.

Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23681 Buchas de guia flangeadas DIN 9834/ ISO 9448 em bronze, livres de manutenção 317 kB

Desenhos

Buchas de guia flangeadas DIN 9834/ ISO 9448 em bronze, livres de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3LL1L2L3RCADAces.PreçoEncomendar
23681-0240320400024323240406,3383 36,37 €
23681-0250320320025323240326,3483 29,01 €
23681-0250320401025323240406,33103 25,88 €
23681-0250320400025323240406,3483 25,88 €
23681-0320400501232404050506,34123 23,89 €
23681-0400500631540505063636,35153 25,16 €
23681-0500630711750636371716,36,3155 39,77 €