norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Versão:Corpo da peça corrediça zincado.Indicação:Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21322 Carros de rolos para guias lineares aço 207 kB

Desenhos (visão geral)

Carros de rolos para guias lineares aço

Rolamento fixo

mais informações

Desenhos

Rolamento fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinâmico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 116,91 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 133,89 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 162,91 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 174,81 €

Rolamento livre

mais informações

Desenhos

Rolamento livre

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1B2D

EH
mín.
H
máx.
H1LL1C dinâmico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 116,91 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 133,89 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 162,91 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 174,81 €
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
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83