norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.

Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21330 Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg 254 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBB1Curso
S
D
para parafuso
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=Carro deslizadorC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 89,69 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 99,00 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 108,50 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 118,01 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 118,01 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 127,33 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 136,84 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 155,84 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 127,33 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 136,84 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 146,14 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 164,93 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 175,26 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 157,93 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 181,46 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 240,59 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 150,88 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 184,17 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 259,39 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 198,01 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 252,38 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 325,54 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 245,15 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 313,75 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 429,09 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 257,12 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 309,02 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 389,19 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 356,11 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 422,07 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 528,22 €
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
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83