|
|
21322Trilhos para guias lineares de rolos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:Peça zincada. Vias indutivas endurecidas e retificadas.Indicação para encomenda:Parafusos de fixação não estão incluídos no fornecimento.Indicação:Guias lineares com perfil em C compacto e com vias internas endurecidas. O sistema funciona com níveis muito baixos de emissão de ruído, mesmo sob grandes cargas.
Visto que o parafuso apresenta uma folga no furo, o trilho pode ser alinhado na montagem.
Para obter as propriedades de funcionamento desejadas, é preciso que o espaço entre a via e o rolo esteja lubrificado com um filme, o qual contribui igualmente para a proteção contra a corrosão das vias retificadas.Sob consulta:Comprimentos de até no máx. 4080 mm. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão | Tamanho | B1 | C | D para parafuso | D1 | H | L | R | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21322-118X0240 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1,5 | 2 |  | | 34,36 € | | 21322-118X0400 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1,5 | 2 |  | | 57,25 € | | 21322-118X0560 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1,5 | 2 |  | | 80,14 € | | 21322-118X0800 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1,5 | 2 |  | | 114,49 € | | 21322-118X1040 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1,5 | 2 |  | | 148,64 € | | 21322-118X1200 | A | - | 18 | 18 | 2,8 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1,5 | 2 |  | | 171,53 € | | 21322-128X0400 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 400 | 1 | 2 |  | | 65,25 € | | 21322-128X0560 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 560 | 1 | 2 |  | | 91,20 € | | 21322-128X0800 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 800 | 1 | 2 |  | | 130,50 € | | 21322-128X1040 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1040 | 1 | 2 |  | | 169,64 € | | 21322-128X1200 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1200 | 1 | 2 |  | | 195,55 € | | 21322-128X1440 | A | - | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12,25 | 1440 | 1 | 2 |  | | 247,48 € | | 21322-135X0400 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 2 | 2,7 |  | | 81,95 € | | 21322-135X0560 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 2 | 2,7 |  | | 114,70 € | | 21322-135X0800 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 2 | 2,7 |  | | 163,70 € | | 21322-135X1040 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 2 | 2,7 |  | | 212,92 € | | 21322-135X1200 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 2 | 2,7 |  | | 245,65 € | | 21322-135X1440 | A | - | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 2 | 2,7 |  | | 294,48 € | | 21322-143X0400 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 2,5 | 3,1 |  | | 89,96 € | | 21322-143X0560 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 2,5 | 3,1 |  | | 126,17 € | | 21322-143X0800 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 2,5 | 3,1 |  | | 179,96 € | | 21322-143X1040 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 2,5 | 3,1 |  | | 233,91 € | | 21322-143X1200 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 2,5 | 3,1 |  | | 270,11 € | | 21322-143X1520 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 2,5 | 3,1 |  | | 360,56 € | | 21322-143X2000 | A | - | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 2,5 | 3,1 |  | | 474,24 € | |
|
Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma B para rolamento livre |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | Tamanho | B1 | C | D para parafuso | D1 | H | L | R | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21322-218X0240 | B | Rolamento livre | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 240 | 1 | 1,9 |  | | 34,36 € | | 21322-218X0400 | B | Rolamento livre | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 400 | 1 | 1,9 |  | | 57,25 € | | 21322-218X0560 | B | Rolamento livre | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 560 | 1 | 1,9 |  | | 80,14 € | | 21322-218X0800 | B | Rolamento livre | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 800 | 1 | 1,9 |  | | 114,49 € | | 21322-218X1040 | B | Rolamento livre | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1040 | 1 | 1,9 |  | | 148,64 € | | 21322-218X1200 | B | Rolamento livre | 18 | 18 | 2,6 | M4 | 9,5 | 8,25 | 1200 | 1 | 1,9 |  | | 171,53 € | | 21322-228X0400 | B | Rolamento livre | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 400 | 1 | 2 |  | | 65,25 € | | 21322-228X0560 | B | Rolamento livre | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 560 | 1 | 2 |  | | 91,20 € | | 21322-228X0800 | B | Rolamento livre | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 800 | 1 | 2 |  | | 130,50 € | | 21322-228X1040 | B | Rolamento livre | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1040 | 1 | 2 |  | | 169,64 € | | 21322-228X1200 | B | Rolamento livre | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1200 | 1 | 2 |  | | 195,55 € | | 21322-228X1440 | B | Rolamento livre | 28 | 28 | 3 | M5 | 11 | 12 | 1440 | 1 | 2 |  | | 247,48 € | | 21322-235X0400 | B | Rolamento livre | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 400 | 1 | 2,7 |  | | 81,95 € | | 21322-235X0560 | B | Rolamento livre | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 560 | 1 | 2,7 |  | | 114,70 € | | 21322-235X0800 | B | Rolamento livre | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 800 | 1 | 2,7 |  | | 163,70 € | | 21322-235X1040 | B | Rolamento livre | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1040 | 1 | 2,7 |  | | 212,92 € | | 21322-235X1200 | B | Rolamento livre | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1200 | 1 | 2,7 |  | | 245,65 € | | 21322-235X1440 | B | Rolamento livre | 35 | 35 | 3,5 | M6 | 14,5 | 16 | 1440 | 1 | 2,7 |  | | 294,48 € | | 21322-243X0400 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 400 | 1 | 3,1 |  | | 89,96 € | | 21322-243X0560 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 560 | 1 | 3,1 |  | | 126,17 € | | 21322-243X0800 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 800 | 1 | 3,1 |  | | 179,96 € | | 21322-243X1040 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1040 | 1 | 3,1 |  | | 233,91 € | | 21322-243X1200 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1200 | 1 | 3,1 |  | | 270,11 € | | 21322-243X1520 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 1520 | 1 | 3,1 |  | | 360,56 € | | 21322-243X2000 | B | Rolamento livre | 43 | 43 | 4,5 | M8 | 18 | 21 | 2000 | 1 | 3,1 |  | | 474,24 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Trilhos de guia para rolos Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito |
|