|
|
21320Trilhos para guias lineares de rolos |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Guias lineares com rolamento estampado.
Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais. Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo, eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.Sob consulta:Comprimentos de até no máx. 3120 mm.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | B1 | C | D | E | H | L | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21320-120X0800 | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 800 | 3 |  | | 37,38 € | | 21320-120X1040 | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1040 | 3 |  | | 43,04 € | | 21320-120X2080 | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2080 | 3 |  | | 69,09 € | | 21320-120X3120 | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3120 | 3 |  | | sob consulta | | 21320-130X0800 | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 800 | 4,5 |  | | 44,22 € | | 21320-130X1040 | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 1040 | 4,5 |  | | 50,15 € | | 21320-130X2080 | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 2080 | 4,5 |  | | 81,21 € | | 21320-130X3120 | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 3120 | 4,5 |  | | sob consulta | | 21320-145X0800 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 800 | 6,5 |  | | 85,53 € | | 21320-145X1040 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 |  | | 103,95 € | | 21320-145X2080 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 2080 | 6,5 |  | | 166,31 € | | 21320-145X3120 | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 3120 | 6,5 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | B1 | C | D | H | L | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21320-230X0800 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 800 | 6 |  | | 48,74 € | | 21320-230X1040 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 1040 | 6 |  | | 55,27 € | | 21320-230X2080 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 2080 | 6 |  | | 89,22 € | | 21320-230X3120 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 3120 | 6 |  | | sob consulta | | 21320-245X0800 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 800 | 9 |  | | 93,93 € | | 21320-245X1040 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 1040 | 9 |  | | 114,45 € | | 21320-245X2080 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 2080 | 9 |  | | 182,95 € | | 21320-245X3120 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 3120 | 9 |  | | sob consulta | |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Trilhos de guia para rolos Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito |
|