|
|
21322Carro de rolos para guias lineares em aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça corrediça em aço. Raspador em plástico/feltro. Lábios de vedação do comprimento em borracha. Rolos em aço 1.3505.Versão:Corpo da peça corrediça zincado.Indicação:Carro de rolos para guias lineares com rolamentos de rolos de lubrificação permanente e raspadores, através dos quais o sistema é lubrificado durante o movimento. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).
Os raspadores estão equipados com um feltro embebido em óleo. Este feltro está em contato permanente com a pista, assegurando a perfeita lubrificação. Os feltros podem ser reabastecidos com um lubrificante por meio dos pontos de lubrificação posicionados no lado superior.Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | A1 | A2 | B | B1 | B2 | D | E | E1 | H | H1 | L | L1 | C dinâmico N | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21322-18070 | 18 | 52 | 20 | 16 | 18 | 17 | M5 | 9 | 25 | 16,5 | 7,2 | 78 | 70 | 1530 | 820 | 260 | 1,5 | 4,7 | 8,2 |  | | 116,91 € | | 21322-28097 | 28 | 78 | 35 | 24,9 | 28 | 26,45 | M5 | 9,5 | 31 | 24 | 9,7 | 108 | 97 | 4260 | 2170 | 640 | 6,2 | 16 | 27,2 |  | | 133,89 € | | 21322-43139 | 43 | 114 | 55 | 39,5 | 43 | 41,25 | M8 | 12,5 | 42 | 37 | 14,5 | 150 | 139 | 12280 | 5500 | 1570 | 23,6 | 60 | 104,5 |  | | 174,81 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Trilhos de guia para rolos Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito |
|