norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Versão:Corpo da peça corrediça zincado.Indicação:Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21322_F Rolamento fixo 158 kB

Desenhos

Rolamento fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinâmico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 116,91 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 133,89 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 162,91 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 174,81 €

Outros artigos desta categoria
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
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83