|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça corrediça em aço. Raspador em poliamida modificada. Rolos em aço 1.3505.Versão:Corpo da peça corrediça zincado.Indicação:Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H mín.
| H máx.
| H1 | L | L1 | C dinâmico N | C0Y N | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21322-1218060 | 18 | 20 | 9,5 | 18 | 14 | M5 | 20 | 14,7 | 16,1 | 5,7 | 76 | 60 | 1530 | 820 | 8,2 |  | | 116,91 € | | 21322-1228080 | 28 | 35 | 14,9 | 28 | 21,7 | M5 | 22,5 | 23,3 | 25,2 | 9,7 | 100 | 80 | 4260 | 2170 | 27,2 |  | | 133,89 € | | 21322-1235100 | 35 | 45 | 19,9 | 35 | 27,85 | M6 | 27,5 | 28,9 | 32,9 | 11,9 | 120 | 100 | 8040 | 3510 | 61,5 |  | | 162,91 € | | 21322-1243120 | 43 | 55 | 24,9 | 43 | 34,3 | M8 | 32,5 | 35,6 | 39,5 | 14,5 | 140 | 120 | 12280 | 5500 | 104,5 |  | | 174,81 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Trilhos de guia para rolos Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito |
|