norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pallets em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01148

Pallets em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares.
Elas são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pallets são adaptados às mesas de máquinas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para encaixe dos pallets sobre as mesas de máquinas (DIN 55201) devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Pallets em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Pallets em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01148-21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 1.764,10 €
01148-21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 2.401,20 €
01148-21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 3.528,20 €
01148-21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 5.367,05 €
01148-21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 1.813,55 €
01148-21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 2.450,65 €
01148-21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 3.601,80 €
01148-21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 5.488,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83