norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas base em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01126

Placas base em ferro fundido cinzento com perfurações em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas base com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Estas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo de posicionamento
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Placas base em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLBHL6D

D1D2N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01126-212400606004005050012M123096117 2.450,65 €
01126-212500606005005050012M1230120119 2.863,50 €
01126-212600606006005050012M12301441111 3.378,70 €
01126-212400808004005070012M1230128157 3.069,35 €
01126-212450909004505080012M1230158178 3.766,25 €
01126-2125010010005005090012M1230200199 4.488,45 €
01126-21260120120060050110012M12302882311 6.578,00 €
01126-216400606004005050016M163096117 2.502,40 €
01126-216500606005005050016M1630120119 2.915,25 €
01126-216600606006005050016M16301441111 3.456,90 €
01126-216400808004005070016M1630128157 3.121,10 €
01126-216450909004505080016M1616158178 3.843,30 €
01126-2165010010005005090016M1630200199 4.591,95 €
01126-21660120120060050110016M16302882311 6.732,10 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83