norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas base redondas de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01126-10

Placas base redondas de ferro fundido cinzento com perfurações...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Distância de intervalos 50 ±0,02 mm.
As placas base redondas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta:dimensões adicionais.Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Placas base redondas de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD2H

DD1D4L2L6N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01126-10-212300503005012M12M121502202455 906,20 €
01126-10-212400504005012M12M122503204477 1.323,65 €
01126-10-212500505005012M12M163004006899 1.861,85 €
01126-10-212600506005012M12M16400500961111 2.498,95 €
01126-10-216500505005016M16M163004006899 1.887,15 €
01126-10-216600506005016M16M16400500961111 2.548,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83