norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T
01126

Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:As placas base de ranhura em T são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As duas perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de máquinas.
Os furos de fixação são realizados de acordo com a mesa de máquinas do cliente.
Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo de posicionamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01126 Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T 181 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos em mesas de máquinas 1,5 MB

Desenhos

Placas base em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLB

HH4D2L6L9BN=Largura
da ranhura
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01126-314400606004006023305001001453 2.279,30 €
01126-314500606005006023305001001454 2.745,05 €
01126-314600606006006023305001001455 3.234,95 €
01126-314400808004006023307001001473 2.940,55 €
01126-314450909004506023308001001483 3.504,05 €
01126-3145010010005006023309001001494 4.411,40 €
01126-314601201200600602330110010014115 6.199,65 €
01126-318400606004007530305001001853 2.377,05 €
01126-318500606005007530305001001854 2.891,10 €
01126-318600606006007530305001001855 3.382,15 €
01126-318400808004007530307001001873 3.038,30 €
01126-318450909004507530308001001883 3.651,25 €
01126-3185010010005007530309001001894 4.631,05 €
01126-318601201200600753030110010018115 6.542,35 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83