norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1181.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Espessura: +0/-0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01060 Placas base em aço 156 kB

Desenhos

Placas base em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLL1BB1SD

CADAces.PreçoEncomendar
01060-01125100100801211 85,36 €
01060-021601401251001611 128,73 €
01060-032001801601402013 222,11 €
01060-042502202001802013 291,33 €
01060-053152802502202013 369,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83