norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01127

Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de fixação retificadas.Indicação:Os paletes de troca com perfurações em intervalos e as cantoneiras de fixação são usados bilateralmente. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento. Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01127 Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos 221 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 95,3 kB

Desenhos

Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

HDD1H2H3L2N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
Quantidade de
furos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
01127-21240404004012M1237037035058775 1.624,95 €
01127-21250505004012M1247047045094997 2.295,40 €
01127-21263636304012M1258560058013811117 3.249,90 €
01127-21280808005012M1277077075025015157 5.571,75 €
01127-21640404004016M1637037035058775 1.651,40 €
01127-21650505004016M1647047045090997 2.347,15 €
01127-21663636304016M1658560058013811117 3.326,95 €
01127-21680808005016M1677077075024615157 5.700,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83