norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas base redondas de ferro fundido cinzento com ranhuras em T
01126-10

Placas base redondas de ferro fundido cinzento com ranhuras em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:As placas base redondas com ranhura em T são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta:dimensões adicionais.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01126-10 Placas base redondas de ferro fundido cinzento com ranhuras em T 215 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos em mesas de máquinas 1,5 MB

Desenhos

Placas base redondas de ferro fundido cinzento com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD2H

H4D4L2L6L9BN=Largura
da ranhura
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01126-10-314300503005023M12150250751422 1.053,40 €
01126-10-314400504005023M12250350751444 1.739,95 €
01126-10-318500655006530M163004501001844 2.377,05 €
01126-10-318600656006530M164005501001844 3.675,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83