norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (elementos de fixação imantados) de ferrita dura
09119

Ímãs (elementos de fixação imantados) de ferrita dura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico (ABS).
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Indicação:Os elementos de fixação imantados são usados freqüentemente em quadros de avisos, quadros brancos e quadros magnéticos.Faixa de temperatura:máx. 100 °C.Sob consulta:Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Carcaça
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09119 Ímãs (elementos de fixação imantados) de ferrita dura 68,8 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorD

D1HH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09119-101branco10,59,571,50,7 1,08 €
09119-161branco1614,571,11,3 1,18 €
09119-201branco201672,11,5 1,29 €
09119-251branco252282,210 1,36 €
09119-301branco30288214 1,45 €
09119-361branco3632,592,29,5 1,74 €
09119-102azul10,59,571,50,7 1,08 €
09119-162azul1614,571,11,3 1,18 €
09119-202azul201672,11,5 1,29 €
09119-252azul252282,210 1,36 €
09119-302azul30288214 1,45 €
09119-362azul3632,592,29,5 1,74 €
09119-103vermelho10,59,571,50,7 1,08 €
09119-163vermelho1614,571,11,3 1,18 €
09119-203vermelho201672,11,5 1,29 €
09119-253vermelho252282,210 1,36 €
09119-303vermelho30288214 1,45 €
09119-363vermelho3632,592,29,5 1,74 €
09119-104preto10,59,571,50,7 1,08 €
09119-164preto1614,571,11,3 1,18 €
09119-204preto201672,11,5 1,29 €
09119-254preto252282,210 1,36 €
09119-304preto30288214 1,45 €
09119-364preto3632,592,29,5 1,74 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83