norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB
09000

Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:NdFeB N35 (neodímio).Versão:niquelado.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem. Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09000 Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB 123 kB

Desenhos

Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,79 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,83 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 1,06 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 1,33 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,62 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,82 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 2,36 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 3,74 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83