norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de ajuste
09060

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09060 Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de ajuste 173 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09060-0161021,5 5,03 €
09060-0281233,5 5,19 €
09060-03101667 5,52 €
09060-041318710 6,05 €
09060-051620518 7,60 €
09060-062025642 9,13 €
09060-072530596 13,85 €
09060-0832353180 22,13 €
09060-0940455240 44,69 €
09060-1050502420 91,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83