norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo
09063

Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:peça zincada.Indicação:Cápsulas magnéticas com pino liso, sistema blindado.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09063 Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo 139 kB

Desenhos

Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09063-016382021,7 4,45 €
09063-028382034 4,73 €
09063-0310482068,5 5,07 €
09063-04134820712 5,61 €
09063-05165820520 6,81 €
09063-06206825650 8,61 €
09063-0725810355115 13,57 €
09063-08321010403200 25,54 €
09063-09401520505240 52,14 €
09063-10501825602420 68,08 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83