norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
09064

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano sem bucha roscada, sistema blindado, elementos de fixação imantados planos são prensados ou colados nos furos de alojamento.

Na versão D 80, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09064 Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 137 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09064-0110 ±0,154,54 3,24 €
09064-0213 ±0,154,510 3,36 €
09064-0316 ±0,154,518 3,50 €
09064-0420 ±0,15630 4,06 €
09064-0525 ±0,15740 4,61 €
09064-0632 ±0,20780 5,50 €
09064-0740 ±0,208125 6,36 €
09064-0850 ±0,2010220 9,27 €
09064-0963 ±0,2014350 15,66 €
09064-1080 ±0,2518600 24,61 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83