norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB
09002

Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:NdFeB N35 (neodímio).Versão:niquelado.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem. Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09002 Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB 95,4 kB

Desenhos

Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

HLForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,83 €
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 1,01 €
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,45 €
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 2,07 €
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,90 €
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 5,31 €
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 11,47 €
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 14,06 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83