norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
09065

Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.

Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09065 Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 169 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D2LHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2,79 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2,85 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2,99 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 3,37 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 3,82 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 4,40 €

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2LHH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 3,37 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 3,50 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 3,67 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 4,16 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 4,76 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 5,41 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 6,16 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 8,83 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 14,95 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 22,84 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 43,36 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 101,46 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83