norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Núcleo do ímã em AlNiCo.Versão:pintado de vermelho.Indicação:Ímãs em U com grande força de aderência. Sistema sem blindagem. Os ímãs são fornecidos com placa de proteção zincada e são utilizados para fixar, separar e elevar materiais. Os tamanhos 1, 2 e 3 têm apenas um furo de fixação no centro. Faixa de temperatura:máx. 450 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09100 Ímãs (ímã em U) 121 kB

Desenhos

Ímãs (ímã em U)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoABD1HLForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09100-011-305202045 11,42 €
09100-022-405252590 20,68 €
09100-033-4553029120 26,32 €
09100-044325783545230 60,81 €
09100-055387084157320 104,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83