norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo
09066

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09066 Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo 136 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09066-01A6 ±0,154,55 8,23 €
09066-02A8 ±0,154,511 8,77 €
09066-03A10 ±0,154,520 9,51 €
09066-04A13 ±0,154,540 10,09 €
09066-05A16 ±0,154,560 11,24 €
09066-06A20 ±0,15690 14,01 €
09066-07A25 ±0,157150 23,89 €
09066-08A32 ±0,207220 30,46 €

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 7,06 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 7,49 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 8,13 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 8,65 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 9,60 €
09066-16B20 ±0,158M4613990 11,98 €
09066-17B25 ±0,158M47149150 20,37 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,510220 25,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83