norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene
05595

Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Fechos lingueta de aço inoxidável com acionamento para abertura de chave de 13 mm. Adequado para aplicações com requisitos de higiene DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Protegidos contra ação da água e pó conforme a IP69K. O design com raios em combinação com as superfícies polidas e o material de fabricação utilizado oferecem resistência especialmente à sujeira e à ação da limpeza. A vedação entre o fecho e a porta ocorre através de uma vedação em espuma PUR integrada e fixa, instalada na parte inferior da carcaça do fecho.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial 05586-04.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05569.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05595 Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene 218 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

SWCADAces.PreçoEncomendar
05595-60186canto duplo1827 23,24 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83