norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico PA6, reforçado com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:Puxador prático para abertura de fecho lingueta com diâmetro de cabeça máximo de 32 mm. Na aplicação deste dispositivo, a medida “A” do fecho diminuirá 2 mm. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05585 Puxadores para fechos lingueta 271 kB

Desenhos

Puxadores para fechos lingueta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD
máx.
D1

CADAces.PreçoEncomendar
05585-20222828,532 0,66 €
05585-20223232,536 0,66 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83