norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta com manípulo em L feita de zinco, diâmetro da carcaça de 32 mm
05573

Fechos lingueta com manípulo em L feita de zinco, diâmetro da...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça e acionamento revestidos a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado prémontado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com estrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave de caixa para fechos lingueta 05586.
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05573 Fechos lingueta com manípulo em L feita de zinco, diâmetro da carcaça de 32 mm 127 kB

Desenhos

Fechos lingueta com manípulo em L feita de zinco, diâmetro da carcaça de 32 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoVersão

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05573-1182maçaneta L-188 8,54 €
05573-2182maçaneta L com chavefechaura 101188 15,84 €
05573-3182maçaneta L com chavefechaura 1333188 15,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83