|
|
05570Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A* em mm com comprimento de carcaça H = 18, H = 26,1 ou H = 35,5 mm.Acessórios:Fechos lingueta 05566. Fechos lingueta com manípulo de comando 05571. Fechos lingueta de compressão 05574. Fechos lingueta de compressão com altura de lingueta regulável 05575. Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 05578-10. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | B | B1 | A para carcaça com comprimento H=18 | A com H = 26,1 | A com H = 35,5 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05570-145X040 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 4 | 12,1 | 21,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X060 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 6 | 14,1 | 23,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X080 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 8 | 16,1 | 25,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X100 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 10 | 18,1 | 27,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X120 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 12 | 20,1 | 29,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X140 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 14 | 22,1 | 31,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X160 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X180 | sem batente | reta | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X200 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X220 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X240 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X260 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 26 | 34,1 | 43,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X280 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 28 | 36,1 | 45,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X300 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 30 | 38,1 | 47,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X320 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 32 | 40,1 | 49,5 | 45 |  | | 0,69 € | | 05570-145X340 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 34 | 42,1 | 51,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X360 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 36 | 44,1 | 53,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X380 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 38 | 46,1 | 55,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X400 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 40 | 48,1 | 57,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X420 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 42 | 50,1 | 59,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X440 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 44 | 52,1 | 61,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X460 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 46 | 54,1 | 63,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X480 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 48 | 56,1 | 65,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-145X500 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 50 | 58,1 | 67,5 | 45 |  | | 0,78 € | | 05570-135X160 | sem batente | acotovelado para cima | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 35 |  | | 0,69 € | | 05570-135X180 | sem batente | reta | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 35 |  | | 0,69 € | | 05570-135X200 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 35 |  | | 0,69 € | | 05570-135X220 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 35 |  | | 0,69 € | | 05570-135X240 | sem batente | acotovelado para baixo | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 35 |  | | 0,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|