|
|
05569Lingueta para fechos lingueta de aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm, H = 40 mm e H = 50 mm.Acessórios:Fechos lingueta em poliamida 05567. Fechos lingueta de zinco, versão longa 05568. Fechos lingueta com manípulo T 05572. Fechos lingueta com manípulo L 05573. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | B1 | A para carcaça com comprimento H=18 | A para carcaça com comprimento H=30 | A para carcaça com comprimento H=40 | A para carcaça com comprimento H=50 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05569-135X160 | aço | 19,5 | 8,1 | 16 | 28 | 38 | 48 | 35 |  | | 0,69 € | | 05569-135X180 | aço | 19,5 | 8,1 | 18 | 30 | 40 | 50 | 35 |  | | 0,69 € | | 05569-135X200 | aço | 19,5 | 8,1 | 20 | 32 | 42 | 52 | 35 |  | | 0,69 € | | 05569-135X220 | aço | 19,5 | 8,1 | 22 | 34 | 44 | 54 | 35 |  | | 0,69 € | | 05569-135X240 | aço | 19,5 | 8,1 | 24 | 36 | 46 | 56 | 35 |  | | 0,69 € | | 05569-145X040 | aço | 19,5 | 8,1 | 4 | 16 | 26 | 36 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X060 | aço | 19,5 | 8,1 | 6 | 18 | 28 | 38 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X080 | aço | 19,5 | 8,1 | 8 | 20 | 30 | 40 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X100 | aço | 19,5 | 8,1 | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X120 | aço | 19,5 | 8,1 | 12 | 24 | 34 | 44 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X140 | aço | 19,5 | 8,1 | 14 | 26 | 36 | 46 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X160 | aço | 19,5 | 8,1 | 16 | 28 | 38 | 48 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X180 | aço | 19,5 | 8,1 | 18 | 30 | 40 | 50 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X200 | aço | 19,5 | 8,1 | 20 | 32 | 42 | 52 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X220 | aço | 19,5 | 8,1 | 22 | 34 | 44 | 54 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X240 | aço | 19,5 | 8,1 | 24 | 36 | 46 | 56 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X260 | aço | 19,5 | 8,1 | 26 | 38 | 48 | 58 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X280 | aço | 19,5 | 8,1 | 28 | 40 | 50 | 60 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X300 | aço | 19,5 | 8,1 | 30 | 42 | 52 | 62 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X320 | aço | 19,5 | 8,1 | 32 | 44 | 54 | 64 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X340 | aço | 19,5 | 8,1 | 34 | 46 | 56 | 66 | 45 |  | | 0,69 € | | 05569-145X360 | aço | 19,5 | 8,1 | 36 | 48 | 58 | 68 | 45 |  | | 0,78 € | | 05569-145X380 | aço | 19,5 | 8,1 | 38 | 50 | 60 | 70 | 45 |  | | 0,78 € | | 05569-145X400 | aço | 19,5 | 8,1 | 40 | 52 | 62 | 72 | 45 |  | | 0,78 € | | 05569-145X420 | aço | 19,5 | 8,1 | 42 | 54 | 64 | 74 | 45 |  | | 0,78 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|