norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação
05595-01

Fechos lingueta de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA..
Parafuso sextavado flangeado de aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta cumpre com os requisitos de higiene de acordo com as normas DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.

O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.

IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1114.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05595-01 Fechos lingueta de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação 227 kB

Desenhos

Fechos lingueta de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83