norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, em Hygienic DESIGN, com manípulo em T
05593-04

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, em Hygienic DESIGN,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e acionamento: 1.4404.
Porca de aterramento e parafuso sextavado flangeado: 1.4301.
Vedação: silicone azul, de acordo com FDA.

Versão:Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação:O fecho lingueta em aço inoxidável para aplicações no setor de higiene impede a proliferação de germes, atendendo aos rigorosos requisitos dos princípios de teste para máquinas de processamento de alimentos e para higiene.
A forma geométrica sofisticada, as superfícies de aço inoxidável extremamente polidas e a vedação circunferencial concêntrica evitam a acumulação de sujeira de forma segura. Neste caso, a água, os agentes de limpeza, etc. podem ser escoados completamente, evitando a contaminação. 

Especialmente nos processos em que a resistência da vedação aos agentes de limpeza e desinfetantes é muito importante, são obrigatórios armários de distribuição, caixas de terminais e caixas operacionais otimizados para o uso em sistemas de produção.  Construído de acordo com os princípios do Hygienic DESIGN, o fecho lingueta HD atende aos requisitos rigorosos da indústria de processamento de alimentos, encaixando-se perfeitamente nas aplicações profissionais de higiene. 
A vedação especial foi projetada para uma limpeza com jato de alta pressão de no máximo, 100 bar, além de atender ao grau de proteção IP65/67. Além disso, a vedação é termicamente estável até 80 °C e devido à cor azul, está em conformidade com as especificações da FDA (evitando de forma segura que seja confundida com gêneros alimentícios).

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1114.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05593-04 Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, em Hygienic DESIGN, com manípulo em T 187 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4404, em Hygienic DESIGN, com manípulo em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HH1H3L1S
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05593-04-118830184031008 104,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83